RSAB-180-224-500-Aの特長
- ロボットスタンドRSA-**と組み合わせて、高さ850mm以上にかさ上げする鋳鉄製架台です。可搬重量 3kg~20kgの協働ロボットに対応しています。適用ロボット・ロボットスタンド一覧をご確認ください。
-
品番の末尾記号により取りつけタイプを選択できます。
末尾記号A----アンカーボルトタイプ
末尾記号B----ベースプレートタイプ - ロボットスタンドベース側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。

単位 : mm
| 品番 | B | H | D | d | P | T1 | T2 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M | Lf | 適用ロボットスタンド | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSAB-180-224-500-A | 224 | 500 | 80 | 24 | 180 | 20 | 20 | 60 | 80 | 120 | 110 | 150 | M8 | 16 | RSA-180 | 29.3 | 91,000 | 100,100 | CAD | カート | 実働8日目出荷 |
実働8日目出荷です。ご注文数が6個以上の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
RSAB-180-224-500-Aの材質・仕上げ
| RSAB | |
|---|---|
| 本体 | FC250 塗装(青色) |
適用ロボット・ロボットスタンド一覧
ロボットスタンドベースは下表のロボットご使用の際に適用できます。| ロボット機種名 FANUC ROBOT*1 |
高さ*4(mm) | ロボットスタンド品番 | ロボットスタンドベース品番 |
|---|---|---|---|
| CRX-5iA | 1085 1185 1285 1385 |
RSA-FA-180-400-A RSA-FA-180-500-A RSA-FA-180-600-A RSA-FA-180-700-A |
RSAB-180-224-500 RSAB-180-224-500 RSAB-180-224-500 RSAB-180-224-500 |
| CRX-10iA CRX-10iA/L CRX-20iA/L |
1095 1195 1295 1395 |
RSA-FA-224-300-B RSA-FA-224-400-B RSA-FA-224-500-B RSA-FA-224-600-B |
RSAB-224-330-550 RSAB-224-330-550 RSAB-224-330-550 RSAB-224-330-550 |
| ロボット機種名 MELFA*2 |
高さ*4(mm) | ロボットスタンド品番 | ロボットスタンドベース品番 |
|---|---|---|---|
| RV-5AS | 1101 1201 1301 1401 |
RSA-ME-224-300-B RSA-ME-224-400-B RSA-ME-224-500-B RSA-ME-224-600-B |
RSAB-224-330-550 RSAB-224-330-550 RSAB-224-330-550 RSAB-224-330-550 |
| ロボット機種名 COBOTTA*3 |
高さ*4(mm) | ロボットスタンド品番 | ロボットスタンドベース品番 |
|---|---|---|---|
| COBOTTA PRO 900 | 1110 1210 1310 1410 |
RSA-DE-180-400-A RSA-DE-180-500-A RSA-DE-180-600-A RSA-DE-180-700-A |
RSAB-180-224-500 RSAB-180-224-500 RSAB-180-224-500 RSAB-180-224-500 |
| COBOTTA PRO 1300 | 1070 1170 1270 1370 |
RSA-DE-224-300-A RSA-DE-224-400-A RSA-DE-224-500-A RSA-DE-224-600-A |
RSAB-224-330-550 RSAB-224-330-550 RSAB-224-330-550 RSAB-224-330-550 |
*1: FANUC ROBOTはファナック株式会社の登録商標です。
*2: MELFAは三菱電機株式会社の登録商標です。
*3: COBOTTAは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
*4: ロボットを据えつけた状態における、設置面からロボット第2軸までの高さです。(ベースプレートを除く)
底面分線盤タイプには対応していません。






