単位 : mm
品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | ♯ ねじの呼び |
Lm | h | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | Db | d | d1 | H | h1 | h2 | L | R | P | sw | クランプレバーの 参考締めつけトルク(N・m)*1 |
ねじつきボールの 保持トルク(N・m)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBJL-23-M5-M | 23 | M5 | 0.8 | - | 8 | 17.3 | M5 | 0.8 | 7.5 | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | 32 | 22 | 7 | 9 | 1.5 | 4.5 | 70 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は、止めねじタイプSBJS-MSBJS-Fでの参考値であり、SBJL-Mの保証値ではありません。
SBJL-23-M5-Mの材質・仕上げ
SBJL-M | |
---|---|
本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
ねじつきボール | アルミニウム合金 |
ベースプレート | アルミニウム合金 |
クランプレバー | 亜鉛ダイカスト |
SBJL-23-M5-Mの特長
- ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調整・固定に適しています。
- 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
- クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
単位 : N・m
品番 | クランプレバーの 参考締めつけトルク*1 |
ねじつきボールの 保持トルク*1 |
---|---|---|
SBJL-23 | 1.5 | 4.5 |
SBJL-31 | 2.5 | 6.5 |
SBJL-39 | 4 | 16 |
SBJL-49 | 4 | 20 |
*1: 表中の数値は、止めねじタイプSBJS-MSBJS-Fでの参考値であり、SBJL-Mの保証値ではありません。
- ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
- ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。SBJP
使用上の注意
- 故障・破損の原因になるため、クランプレバーを参考締めつけトルクを超える値で締めつけないでください。
- ボール部にグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。保持性能が低下します。