寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | ♯ ねじの呼び |
Lm | h | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | Db | d | d1 | H | h1 | h2 | P | sw | B | 止めねじの 推奨締めつけトルク(N・m)*1 |
ねじつきボールの 保持トルク(N・m)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBJS-23-M5-M | 23 | M5 | 0.8 | - | 8 | 17.3 | M5 | 0.8 | 7.5 | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | 7 | 9 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 32 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJS-23-M6-M | 23 | M6 | 1 | - | 10 | 17.3 | M5 | 0.8 | 7.5 | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | 7 | 9 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 40 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJS-31-M6-M | 31 | M6 | 1 | - | 10 | 21.5 | M6 | 1 | 9 | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | 9 | 12 | 3 | 2.5 | 6.5 | 70 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJS-31-M8-M | 31 | M8 | 1.25 | - | 12 | 21.5 | M6 | 1 | 9 | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | 9 | 12 | 3 | 2.5 | 6.5 | 80 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJS-39-M6-M | 39 | M6 | 1 | - | 10 | 25.5 | M8 | 1.25 | 12 | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | 12 | 13 | 4 | 4 | 16 | 130 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJS-39-M8-M | 39 | M8 | 1.25 | - | 12 | 25.5 | M8 | 1.25 | 12 | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | 12 | 13 | 4 | 4 | 16 | 130 | 14,500 | 15,950 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJS-49-M8-M | 49 | M8 | 1.25 | - | 12 | 30.8 | M8 | 1.25 | 12 | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | 16 | 17 | 4 | 4 | 20 | 263 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJS-49-M10-M | 49 | M10 | 1.5 | - | 15 | 30.8 | M8 | 1.25 | 12 | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | 16 | 17 | 4 | 4 | 20 | 265 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJS-23-1/4-20-M | 23 | - | - | 1/4-20UNC | 10 | 17.3 | M5 | 0.8 | 7.5 | 14 | 11 | 2.5 | 26.6 | 21.7 | 10.6 | 7 | 9 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 29 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJS-31-1/4-20-M | 31 | - | - | 1/4-20UNC | 10 | 21.5 | M6 | 1 | 9 | 18 | 14 | 3.5 | 35.5 | 29.6 | 14.9 | 9 | 12 | 3 | 2.5 | 6.5 | 70 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJS-39-3/8-16-M | 39 | - | - | 3/8-16UNC | 12 | 25.5 | M8 | 1.25 | 12 | 24 | 15 | 4.5 | 45 | 37.2 | 18.9 | 12 | 13 | 4 | 4 | 16 | 165 | 14,400 | 15,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBJS-49-3/8-16-M | 49 | - | - | 3/8-16UNC | 12 | 30.8 | M8 | 1.25 | 12 | 28 | 19.5 | 4.5 | 56 | 46.1 | 24 | 16 | 17 | 4 | 4 | 20 | 267 | 18,500 | 20,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| SBJS-M | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| ねじつきボール | アルミニウム合金 |
| ベースプレート | アルミニウム合金 |
| 止めねじ | SUS304 |
特長
- ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調整・固定に適しています。
- 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。


- 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
単位 : N・m
| 品番 | 止めねじの 推奨締めつけトルク*1 |
ねじつきボールの 保持トルク*1 |
|---|---|---|
| SBJS-23 | 1.5 | 4.5 |
| SBJS-31 | 2.5 | 6.5 |
| SBJS-39 | 4 | 16 |
| SBJS-49 | 4 | 20 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
- ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
- ボールジョイントSBJS-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。SBJP

使用上の注意
- 故障・破損の原因になるため、止めねじを推奨締めつけトルクを超える値で締めつけないでください。
- ボール部にグリスや油等の潤滑剤を塗らないでください。保持性能が低下します。