単位 : mm
| 品番 | D | D1 | L | s | T | Db | P | R | C | Lc | 耐荷重(N) | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRDB-38 | 38 | 60 | 37 | 8 | 8 | 25.4 | 49 | 6.5 | 10.5 | 6.2 | 1200 | 407 | 7,770 | 8,547 | CAD | カート | 在庫品 |
BRDB-38の特長
- 下向き・横向きでの使用が可能。搬送用台車のキャスタなどの用途に。
- 防塵シールが、ゴミやホコリの内部への浸入を防止します。
- 本体・メインボール・サブボールはスティール製。耐久性にすぐれています。
- 取りつけた際に、ボールローラ本体の出寸法が小さく省スペースです。

BRDB-38の材質・仕上げ
| BRDB | |
|---|---|
| 本体 | S45C 無電解ニッケルメッキ |
| メインボール | SUJ2(硬度55HRC以上) |
| サブボール | SUJ2(硬度55HRC以上) |
| 受座 | SCM415(硬度50HRC以上) |
| 防塵シール | フェルト |