M8 ボールローラ
ボールローラとは
ボールローラとは表面に回転する球(メインボール)を一部露出させることで、重量物の搬送を容易に行うことができる機械要素部品です。
NBKのボールローラはメインボールのまわりを複数のサブボールで覆い、なめらかなボールの回転を実現しています。
摩擦係数が小さく、わずかな力でワークの搬送が可能です。360°どの方向にもなめらかな回転で、搬送方向の転換も容易です。
装置や工程間におけるパレット・製品などの搬送用途や、重量のある金型や治具の取りつけ・取り出し用途などで使用されます。
ボールローラについて詳しく見る
上向きタイプ、下向き・横向きタイプ、プランジャタイプ、ユニットタイプがあり、使い方や用途に応じてさまざまなタイプをラインアップしています。
NBKではお客さまの課題に合わせた製作(寸法・形状・材質・表面処理・クリーン洗浄など)ができるため、
コンタクトセンターにお問い合わせください!
ボールローラをタイプから探す
選定条件
- ねじの呼びを選ぶM8
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ボールローラ(六角ボルトタイプ) | ボールローラ(六角ボルトタイプ) | ボールローラ(六角ボルトタイプ) | ボールローラ(六角ボルトタイプ) | ボールローラ(プランジャタイプ) | ボールローラ(プランジャタイプ) | ボールローラ(セットスクリュータイプ) | ボールローラ(セットスクリュータイプ) | ボールローラ(セットスクリュータイプ) |
| 品番 | BRUHS-8-S | BRUHS-8-N | BRUHN-8-N | BRUHP-8-P | BRPSS-8-S | BRPSS-8-N | BRUSS-8-S | BRUSS-8-N | BRUSS-8-P |
| 特長 | オールステンレス | 樹脂ボール | 樹脂製 水抜き穴つき |
PEEK製 水抜き穴つき |
プランジャ機能つき オールステンレス |
プランジャ機能つき 樹脂ボール |
コンパクト オールステンレス |
コンパクト 樹脂ボール |
コンパクト PEEKボール |
| 価格(税別) | 1,420円 | 1,420円 | 870円 | 2,420円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,150円 | 1,150円 | 1,600円 |
| 材質 | SUS304 | SUS304 | ポリアセタール | PEEK | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ねじの呼び | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | BRUHS-8-S | BRUHS-8-N | BRUHN-8-N | BRUHP-8-P | BRPSS-8-S | BRPSS-8-N | BRUSS-8-S | BRUSS-8-N | BRUSS-8-P |
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ボールローラ(セットスクリュータイプ) | ボールローラ(セットスクリュータイプ) | |||||||
| 品番 | BRUSN-8-N | BRUSP-8-P | |||||||
| 特長 | コンパクト 樹脂製 水抜き穴つき |
コンパクト PEEK製 水抜き穴つき |
|||||||
| 価格(税別) | 720円 | 1,300円 | |||||||
| 材質 | ポリアセタール | PEEK | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M8 | M8 | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | BRUSN-8-N | BRUSP-8-P |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。