• ボールローラ

BRDH-12

下向きボールローラ(六角ボルトタイプ)

Downward Ball Roller / Hexagon Head Bolt Type

BRDH-12の形状図

BRDH下向きボールローラ(六角ボルトタイプ)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 s Db B 耐荷重(N) 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
BRDH-12 M12 1.75 20 21 5 15.88 24 900 92 6,180 6,798 CAD カート カート 在庫品
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
BRDH-12の特長

  • 下向き・横向きでの使用が可能。搬送用台車のキャスタなどの用途に。
  • 防塵シールが、ゴミやホコリの内部への浸入を防止します。
  • 本体・メインボール・サブボールはスティール製。耐久性にすぐれています。

BRDH-12の材質・仕上げ

BRDH
本体 S45C
無電解ニッケルメッキ
メインボール SUJ2(硬度55HRC以上)
サブボール SUJ2(硬度55HRC以上)
受座 SCM415(硬度50HRC以上)
防塵シール フェルト

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ボールローラを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

BRDHにはこのような商品があります

ボールローラにはこのような商品があります