寸法・CAD・価格
単位 : mm
特長
- 下向き・横向きでの使用が可能。搬送用台車のキャスタなどの用途に。
- 防塵シールが、ゴミやホコリの内部への浸入を防止します。
- 本体・メインボール・サブボールはスティール製。耐久性にすぐれています。
材質・仕上げ
| BRDRF | |
|---|---|
| 本体 | S45C 無電解ニッケルメッキ |
| メインボール | SUJ2(硬度55HRC以上) |
| サブボール | SUJ2(硬度55HRC以上) |
| 受座 | SCM415(硬度50HRC以上) |
| 防塵シール | フェルト |
単位 : mm
| BRDRF | |
|---|---|
| 本体 | S45C 無電解ニッケルメッキ |
| メインボール | SUJ2(硬度55HRC以上) |
| サブボール | SUJ2(硬度55HRC以上) |
| 受座 | SCM415(硬度50HRC以上) |
| 防塵シール | フェルト |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。