単位 : mm
BRDT-30の特長
- 下向き・横向きでの使用が可能。搬送用台車のキャスタなどの用途に。
- 防塵シールが、ゴミやホコリの内部への浸入を防止します。
- 本体・メインボール・サブボールはスティール製。耐久性にすぐれています。
- 本体のねじ穴で固定するため、薄板に取りつけることができます。

BRDT-30の材質・仕上げ
| BRDT | |
|---|---|
| 本体 | S45C 無電解ニッケルメッキ |
| メインボール | SUJ2(硬度55HRC以上) |
| サブボール | SUJ2(硬度55HRC以上) |
| 受座 | SCM415(硬度50HRC以上) |
| 防塵シール | フェルト |