寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | D1 | D2 | L | s | L1 | L2 | L3 | Db | d | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRPIN-7-N | 7 | 9 | 7 | 7.5 | 1.5 | 1 | 7.5 | 1 | 4.76 | 1.5 | 0.1 / 2 | 0.49 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| BRPIN-9-N | 9 | 11 | 8.4 | 10 | 1.7 | 1 | 7 | 1 | 5.56 | 2.5 | 0.2 / 4 | 0.92 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| BRPIN-13-N | 13 | 15 | 12.4 | 15 | 2.8 | 1 | 7 | 1.2 | 8.73 | 3 | 0.3 / 7 | 2.7 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| BRPIN-15-N | 15 | 17 | 14.7 | 16.5 | 3.5 | 1 | 8.5 | 1.5 | 10.32 | 3.5 | 0.3 / 11 | 3.9 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| BRPIN-20-N | 20 | 22 | 19.4 | 22.5 | 5.2 | 1.5 | 10.5 | 1.5 | 15.88 | 5.3 | 0.3 / 14 | 9.3 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| BRPIN-24-N | 24 | 26 | 23.4 | 29 | 6.6 | 1.5 | 13.5 | 1.5 | 19.05 | 6.4 | 0.3 / 21 | 17 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
特長
- プランジャ機能つきボールローラ。挿入タイプ。
- 本体部を挿入するため、高さを抑えることができます。
- 固定には接着剤を使用してください。
- 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
- ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。
- 本体・メインボール共にポリアセタール製。ワークを傷つけません。
- 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
材質・仕上げ
| BRPIN-N | |
|---|---|
| 本体 | ポリアセタール(白) |
| メインボール | ポリアセタール(白) |
| サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
| スペーサ | ポリアセタール(白) |
| スプリング | SUS631J1 |
用途
搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し使用上の注意
挿入タイプです。取りつけ穴とのはめあいはすきまばめとしてください。使用例
偏荷重がある場合に。