単位 : mm
BRPIN-7-Nの特長
- プランジャ機能つきボールローラ。挿入タイプ。
- 本体部を挿入するため、高さを抑えることができます。
- 固定には接着剤を使用してください。
- 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
- ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。
- 本体・メインボール共にポリアセタール製。ワークを傷つけません。
- 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
BRPIN-7-Nの材質・仕上げ
| BRPIN-N | |
|---|---|
| 本体 | ポリアセタール(白) |
| メインボール | ポリアセタール(白) |
| サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
| スペーサ | ポリアセタール(白) |
| スプリング | SUS631J1 |
用途
搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し使用上の注意
挿入タイプです。取りつけ穴とのはめあいはすきまばめとしてください。使用例
偏荷重がある場合に。