単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | s | Db | B | t | d | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRPSS-16-S | M16 | 2 | 25 | 3.1 | 9.53 | 8 | 3 | 4 | 26.1 / 88.2 | 22 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | 在庫品 |
BRPSS-16-Sの特長
- プランジャ機能つきボールローラ。セットスクリュータイプ。
- 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
-
ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。
BRPSS-S----オールステンレス
BRPSS-N----メインボール:ポリアセタール - 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
BRPSS-16-Sの材質・仕上げ
| BRPSS-S | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| メインボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
| サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
| ケーシング | SUS304 |
| スプリング | SUS631J1 |
用途
搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し使用例