寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 耐荷重(N) | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | s | D1 | Db | P | 適用レンチ | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUCS-10-N | 34 | M10 | 1.5 | 12 | 10 | 2.5 | 18.5 | 8.73 | 15.4 | BRW-10 | 24 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| BRUCS-12-N | 55 | M12 | 1.75 | 15 | 11 | 3.5 | 22 | 10.32 | 18.5 | BRW-12 | 38 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| BRUCS-16-N | 69 | M16 | 2 | 20 | 15 | 5.3 | 27 | 15.88 | 24 | BRW-16 | 79 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| BRUCS-20-N | 82 | M20 | 2.5 | 25 | 18 | 6.3 | 33 | 19.05 | 29.6 | BRW-20 | 147 | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
特長
- 丸タイプの上向き用ボールローラ。本体はステンレス製。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチBRWをご使用ください。
- スパナのスペースが不要なため隣接して取りつけることができます。
材質・仕上げ
| BRUCS-N | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| メインボール | ポリアセタール(白) |
| サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
| スペーサ | SUS304 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン使用上の注意
上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。専用レンチ