• ボールローラ

BRUCS-12-N

ボールローラ(丸ボルトタイプ)

Ball Roller / Cap Screw Type

BRUCS-12-Nの形状図

BRUCS-Nボールローラ(丸ボルトタイプ)寸法図

単位 : mm

品番 耐荷重(N) M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 s D1 Db P 適用レンチ 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
BRUCS-12-N 55 M12 1.75 15 11 3.5 22 10.32 18.5 BRW-12 38 1,970 2,167 CAD カート カート 在庫品
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
BRUCS-12-Nの特長

  • 丸タイプの上向き用ボールローラ。本体はステンレス製。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチBRWをご使用ください。
  • スパナのスペースが不要なため隣接して取りつけることができます。

BRUCS-12-Nの材質・仕上げ

BRUCS-N
本体 SUS304
メインボール ポリアセタール(白)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)
スペーサ SUS304

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

使用上の注意

上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。

専用レンチ

BRUCS-Nボールローラ(丸ボルトタイプ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ボールローラを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

BRUCS-Nにはこのような商品があります

ボールローラにはこのような商品があります