単位 : mm
| 品番 | 耐荷重(N) | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | s | Db | D1 | P | 適用レンチ | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUCS-10-S | 55 | M10 | 1.5 | 12 | 10 | 2.5 | 8.73 | 18.5 | 15.4 | BRW-10 | 26 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 在庫品 |
BRUCS-10-Sの特長
- 丸タイプの上向き用ボールローラ。本体はステンレス製。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチBRWをご使用ください。
- スパナのスペースが不要なため隣接して取りつけることができます。
BRUCS-10-Sの材質・仕上げ
| BRUCS-S | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| メインボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
| サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
| スペーサ | SUS304 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン使用上の注意
上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。専用レンチ