単位 : mm
| 品番 | 耐荷重(N) | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | s | Db | D1 | P | 適用レンチ | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUCS-20-S | 412 | M20 | 2.5 | 25 | 18 | 6.3 | 19.05 | 33 | 29.6 | BRW-20 | 170 | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 在庫品 |
BRUCS-20-Sの特長
- 丸タイプの上向き用ボールローラ。本体はステンレス製。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチBRWをご使用ください。
- スパナのスペースが不要なため隣接して取りつけることができます。
BRUCS-20-Sの材質・仕上げ
| BRUCS-S | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| メインボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
| サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
| スペーサ | SUS304 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン使用上の注意
上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。専用レンチ