単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | s | Db | B | d | 耐荷重(N) | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUHP-5-P | M5 | 0.8 | 6 | 5 | 1.5 | 4.76 | 8 | 1.5 | 2 | 0.48 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
BRUHP-5-Pの特長
- 六角ボルトタイプの上向き用ボールローラ。スパナで取りつけ・取りはずしできます。
- 本体とメインボールはステンレス・ポリアセタール・PEEKの組み合わせから選択できます。
- BRUHP-PはFPD製造装置・半導体製造装置などクリーン・耐熱・耐薬品性が必要な環境に適しています。
- BRUHN-N BRUHP-Pは水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
- BRUHSは摩擦係数が小さく、より小さな力でワークを搬送することができます。
BRUHP-5-Pの材質・仕上げ
| BRUHP-P | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| メインボール | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン使用上の注意
- BRUHSは上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
- BRUHN-N BRUHP-Pは上向き・下向き・横向きで使用できます。
始動摩擦係数測定
ボールローラ3個に最大耐荷重の重量物(SS400、表面研磨)を載荷し、プッシュゲージで重量物が動き出す力を計測し、始動摩擦係数μを算出しました。
| 品番 | 始動摩擦 係数μ |
|---|---|
| BRUHS-S(本体・メインボール:ステンレス) | 0.03 |
| BRUHS-N(本体:ステンレス/メインボール:ポリアセタール) | 0.04 |
| BRUHN-N(本体・メインボール:ポリアセタール) | 0.08 |
| BRUHP-P(本体・メインボール:PEEK) | 0.08 |
表中の数値は試験による実測値であり、保証値ではありません。