寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | D1 | L | L1 | s | Db | d | 耐荷重(N) | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUPN-5-N | 5.1 | 8 | 5 | 5 | 1.5 | 4.76 | 1.5 | 2 | 0.42 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUPN-6-N | 6.1 | 10 | 6 | 6 | 1.7 | 5.56 | 2.5 | 4 | 0.83 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUPN-8-N | 8.1 | 13 | 8 | 8 | 2.8 | 8.73 | 3 | 7 | 2 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUPN-10-N | 10.1 | 17 | 10 | 10 | 3.5 | 10.32 | 3.5 | 11 | 4.1 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
特長
- 圧入タイプの上向き用ボールローラ。
- BRUPSは本体部を圧入するため、高さを抑えることができます。
- 取りつけ穴の推奨公差はH7です。
- 本体とメインボールはステンレス・ポリアセタールの組み合わせから選択できます。
- BRUPSは摩擦係数が小さく、より小さな力でワークを搬送することができます。⇒ボールローラの特長
- BRUPN-Nは水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
材質・仕上げ
| BRUPN-N | |
|---|---|
| 本体 | ポリアセタール(白) |
| メインボール | ポリアセタール(白) |
| サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン使用上の注意
- BRUPSは上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
- BRUPN-Nは上向き・下向き・横向きで使用できます。