単位 : mm
| 品番 | 耐荷重(N) | D | D1 | L | L1 | s | Db | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUPS-24-S | 343 | 24 | 26 | 14 | 1.5 | 5.3 | 15.87 | 55 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
BRUPS-24-Sの特長
- 圧入タイプの上向き用ボールローラ。
- BRUPSは本体部を圧入するため、高さを抑えることができます。
- 取りつけ穴の推奨公差はH7です。
- 本体とメインボールはステンレス・ポリアセタールの組み合わせから選択できます。
- BRUPSは摩擦係数が小さく、より小さな力でワークを搬送することができます。⇒ボールローラの特長
- BRUPN-Nは水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
BRUPS-24-Sの材質・仕上げ
| BRUPS-S | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| メインボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
| サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
| スペーサ | SUS304 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン使用上の注意
- BRUPSは上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
- BRUPN-Nは上向き・下向き・横向きで使用できます。