寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D1 | D | L | s | t1 | Db | R | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | h | P | 耐荷重(N) | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRURS-22-S | 22 | 14 | 9.5 | 2.5 | 2 | 8.73 | 10 | M3 | 0.5 | 4.5 | 16 | 55 | 22 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRURS-28-S | 28 | 17.5 | 11.5 | 3.5 | 2.5 | 10.32 | 10.5 | M3 | 0.5 | 4.5 | 22 | 62 | 34 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRURS-36-S | 36 | 23 | 14.7 | 5.3 | 3 | 15.88 | 14 | M4 | 0.7 | 6 | 28 | 343 | 98 | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRURS-42-S | 42 | 28 | 18.7 | 6.3 | 4 | 19.05 | 20 | M4 | 0.7 | 6 | 34 | 412 | 215 | 4,680 | 5,148 | CAD | カート | 在庫品 |
特長
- ラウンドタイプの上向き用ボールローラ。本体はステンレス製。
- 半円形状のため角部が無く、ワークがボールローラ本体に接触してもワークを傷つけにくい形状です。
材質・仕上げ
| BRURS-S | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| メインボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
| サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
| スペーサ | SUS304 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン使用上の注意
上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。本体のねじ穴で固定するため、薄板に取りつけることができます。