モニターアーム・タブレットホルダ(画N固) /搭載アイテム:ディスプレイ
選定条件
- 搭載アイテムを選ぶディスプレイ
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ- 六角ナット保持 | ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持 | ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持 | ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ | ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ | ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ | |||
| タイプ | 1軸タイプ | 1軸タイプ | 1軸タイプ | 固定タイプ | 固定タイプ | 固定タイプ | |||
| 品番 | DFSN-AF | DFSN-AA | DFSN-PB | DFR | DFR-AF | DFR-AA | |||
| 価格(税別) | 5,570円~ | 8,040円~ | 11,300円~ | 610円~ | 2,310円~ | 3,960円~ | |||
| 調整角度 | ±90° | ±90° | ±90° | - | - | - | |||
| 角度保持方法 | ナット | ナット | ナット | - | - | - | |||
| 取り付け方法 | 壁面(前面取りつけ),壁面(背面取りつけ) | アルミフレーム端面 | 丸パイプ | - | 壁面(前面取りつけ),壁面(背面取りつけ) | アルミフレーム端面 | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||
| 品番 | DFSN-100-AF-M4 DFSN-100-AF-M5 DFSN-100-AF-M6 DFSN-100-AF-M8 DFSN-75-AF-M4 DFSN-75-AF-M5 DFSN-75-AF-M6 DFSN-75-AF-M8 | DFSN-100-AA-40 DFSN-75-AA-40 | DFSN-100-PB-28 DFSN-100-PB-30 DFSN-100-PB-34 DFSN-100-PB-40 DFSN-100-PB-42.7 DFSN-75-PB-28 DFSN-75-PB-30 DFSN-75-PB-34 DFSN-75-PB-40 DFSN-75-PB-42.7 | DFR-100 DFR-75 | DFR-100-AF-M4 DFR-100-AF-M5 DFR-100-AF-M6 DFR-100-AF-M8 DFR-75-AF-M4 DFR-75-AF-M5 DFR-75-AF-M6 DFR-75-AF-M8 | DFR-100-AA-40 DFR-75-AA-40 |
モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)の関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ポール取りつけ用アクセサリ | ボールジョイント(めねじ1つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ | ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけ | ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけ | ボールジョイント(めねじ2つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ | ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ | アングルヒンジ - 六角ナット保持 | アングルヒンジ - クランプレバー保持 | アングルヒンジ - クランプレバー保持 - 回転制限 |
| 品番 | AV-B30-40X | DFKF-AA | DFKF-PB | DFKWF-AF | DFKWF-AA | DFKWF-PB | DFSN-H | DFS-H | DKBR-H |
| 特長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 価格(税別) | 9,750円~ | 9,160円~ | 11,900円~ | 7,170円~ | 9,160円~ | 11,900円~ | 2,500円~ | 3,040円~ | 3,570円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | AV-B30-40XC6 AV-B30-40XG6 | DFKF-60-M8-AA-40 | DFKF-60-M8-PB-28 DFKF-60-M8-PB-30 DFKF-60-M8-PB-34 DFKF-60-M8-PB-40 DFKF-60-M8-PB-42.7 | DFKWF-60-M6-AF-M4 DFKWF-60-M6-AF-M5 DFKWF-60-M6-AF-M6 DFKWF-60-M6-AF-M8 | DFKWF-60-M6-AA-40 | DFKWF-60-M6-PB-28 DFKWF-60-M6-PB-30 DFKWF-60-M6-PB-34 DFKWF-60-M6-PB-40 DFKWF-60-M6-PB-42.7 | DFSN-H-60-M8-A DFSN-H-60-M8-B | DFS-H-60-M8-A DFS-H-60-M8-B | DKBR-H-60 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 取りつけプレート | アルミフレーム端面取りつけ用ブラケット | 丸パイプ用ブラケット | クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 - T溝固定タイプ - 上部取りつけタイプ | クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 - T溝固定タイプ - 下部取りつけタイプ | クイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用 | クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 | パイプエンドキャップ | パイプホルダ |
| 品番 | DAF | DAA | DPB | CUTB-U | CUTB-L | CUPB | CUAB-A | DPC | DPH |
| 特長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 価格(税別) | 1,530円~ | 3,300円~ | 6,160円~ | 8,260円~ | 8,260円~ | 14,100円~ | 9,440円~ | 60円~ | 3,400円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | DAF-60-M4 DAF-60-M5 DAF-60-M6 DAF-60-M8 | DAA-60-40 | DPB-60-28 DPB-60-30 DPB-60-34 DPB-60-40 DPB-60-42.7 | CUTB-60-190-A1-U CUTB-60-190-A2-U CUTB-60-190-A3-U CUTB-60-190-A4-U CUTB-60-190-B1-U CUTB-60-190-B2-U | CUTB-60-190-A1-L CUTB-60-190-A2-L CUTB-60-190-A3-L CUTB-60-190-A4-L CUTB-60-190-B1-L CUTB-60-190-B2-L | CUPB-30 CUPB-40 | CUAB-30-A CUAB-40-A | DPC-18 DPC-30 DPC-40 | DPH-30-R DPH-40-R |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 丸パイプ - 標準タイプ | パイプ - 長さ指定タイプ | マウス置きプレート | ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ | ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ | ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ | ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ | ||
| 品番 | DAP | GN990 | DKMP | DFKM-AF | DFKM-AA | DFKM-PB | DFKF-AF | ||
| 特長 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 価格(税別) | 790円~ | 720円~ | 1,480円~ | 7,100円~ | 9,040円~ | 11,800円~ | 7,170円~ | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||
| 品番 | DAP-30-300 DAP-30-350 DAP-30-400 DAP-30-450 DAP-30-500 DAP-40-300 DAP-40-350 DAP-40-400 DAP-40-450 DAP-40-500 | GN990-AL-D18-EL GN990-AL-D30-EL GN990-AL-D40-EL | DKMP | DFKM-60-M8-AF-M4 DFKM-60-M8-AF-M5 DFKM-60-M8-AF-M6 DFKM-60-M8-AF-M8 | DFKM-60-M8-AA-40 | DFKM-60-M8-PB-28 DFKM-60-M8-PB-30 DFKM-60-M8-PB-34 DFKM-60-M8-PB-40 DFKM-60-M8-PB-42.7 | DFKF-60-M8-AF-M4 DFKF-60-M8-AF-M5 DFKF-60-M8-AF-M6 DFKF-60-M8-AF-M8 |
ディスプレイの取りつけ寸法はVESA規格に対応
VESAとは、Video Electronics Standards Associationの略で、コンピュータ用ディスプレイに関する標準規格の策定を行う業界団体です。VESAではSVGA規格やVLバス規格を策定し、また液晶ディスプレイの取りつけ寸法についても策定しています。
NBKのディスプレイ固定部品・タブレットホルダ”画N固(がんこ)”は、VESA規格に準拠し、75mm×75mm・100mm×100mmの取りつけ穴ピッチに対応した商品を標準化しています。
豊富なラインアップ
お客さまのご要望にあわせて、さまざまな組み合わせで、ディスプレイ固定部品・タブレットホルダを選択できます。
- ディスプレイ
タブレットPC、液晶モニタ、キーボード・ノートPC - 取りつけ方法
丸パイプ、アルミフレーム、アルミフレーム端面、壁面、カバーパネル、板金 など - 調整角度
固定、360°回転、上下、左右、アームスイング
ディスプレイ固定部品・タブレットホルダメーカーとしての歩み
NBKは2005年に生産設備・製造現場向けに、金属ボディでがっちり”がんこ”にディスプレイを固定する画N固(がんこ)を販売開始しました。その後、タブレットPCが普及し、製造現場への導入が進んできたため、お客さまのニーズにお応えするべく、2012年に生産設備・製造現場向けのタブレットホルダを発売いたしました。そして、2017年には、そのタブレットホルダを進化させ、さまざまなサイズのタブレットPCに対応可能な調整式のタブレットホルダを発売いたしました。
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。