ナット モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)とは

画N固とは、ディスプレイ(液晶モニタ、タブレットPCなど)を機器・装置に取りつけるための機械要素部品です。
機械のカバー、壁面、アルミフレームやアルミフレームの端、丸パイプなど、現場のレイアウトに合わせて、さまざまな場所に”がんこ”に固定します。
耐久性にすぐれた骨太設計で、工場内でも安心してご使用いただけます。


選定条件
  • 角度保持方法を選ぶナット
写真 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ- 六角ナット保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持
品名 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ- 六角ナット保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持
タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ
品番 DFSN-AF DFSN-AA DFSN-PB
価格(税別) 6,130円~ 8,850円~ 12,500円~
調整角度 ±90° ±90° ±90°
角度保持方法 ナット ナット ナット
取り付け方法 壁面(前面取りつけ),壁面(背面取りつけ) アルミフレーム端面 丸パイプ
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 DFSN-100-AF-M4 DFSN-100-AF-M5 DFSN-100-AF-M6 DFSN-100-AF-M8 DFSN-75-AF-M4 DFSN-75-AF-M5 DFSN-75-AF-M6 DFSN-75-AF-M8 DFSN-100-AA-40 DFSN-75-AA-40 DFSN-100-PB-28 DFSN-100-PB-30 DFSN-100-PB-34 DFSN-100-PB-40 DFSN-100-PB-42.7 DFSN-75-PB-28 DFSN-75-PB-30 DFSN-75-PB-34 DFSN-75-PB-40 DFSN-75-PB-42.7

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)の関連商品

ディスプレイの取りつけ寸法はVESA規格に対応

VESAとは、Video Electronics Standards Associationの略で、コンピュータ用ディスプレイに関する標準規格の策定を行う業界団体です。VESAではSVGA規格やVLバス規格を策定し、また液晶ディスプレイの取りつけ寸法についても策定しています。
NBKのディスプレイ固定部品・タブレットホルダ”画N固(がんこ)”は、VESA規格に準拠し、75mm×75mm・100mm×100mmの取りつけ穴ピッチに対応した商品を標準化しています。

豊富なラインアップ

お客さまのご要望にあわせて、さまざまな組み合わせで、ディスプレイ固定部品・タブレットホルダを選択できます。

  • ディスプレイ
    タブレットPC、液晶モニタ、キーボード・ノートPC
  • 取りつけ方法
    丸パイプ、アルミフレーム、アルミフレーム端面、壁面、カバーパネル、板金 など
  • 調整角度
    固定、360°回転、上下、左右、アームスイング

ディスプレイ固定部品・タブレットホルダメーカーとしての歩み

NBKは2005年に生産設備・製造現場向けに、金属ボディでがっちり”がんこ”にディスプレイを固定する画N固(がんこ)を販売開始しました。その後、タブレットPCが普及し、製造現場への導入が進んできたため、お客さまのニーズにお応えするべく、2012年に生産設備・製造現場向けのタブレットホルダを発売いたしました。そして、2017年には、そのタブレットホルダを進化させ、さまざまなサイズのタブレットPCに対応可能な調整式のタブレットホルダを発売いたしました。      

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)を他の条件で探す