AV-B30-10K243-76の材質・仕上げ
AV-B30-10K | |
---|---|
本体 | アルミニウム合金 粉体塗装(各色) |
ディスプレイ用プレート | スティール 粉体塗装(各色) |
AV-B30-10K243-76の特長
- 角度調整が可能なディスプレイ固定アームです。
- 付属の六角レンチで本体のねじを締めつけることで角度を保持します。
-
2種類の取りつけタイプを選択できます。
AV-B30-10K243-**----壁面取りつけタイプ
AV-B30-10K263-**----ポール取りつけタイプ - ディスプレイ用プレートは上下方向に±90°、左右方向は壁面取りつけタイプが180°、ポール取りつけタイプが360°の角度調整ができます。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | 色 |
---|---|
76 | 白 |
50 | 黒 |
用途
産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機使用上の注意
AV-B30-10Kを取りつける壁面、ポールの強度が不足している場合、脱落の原因となります。相手材の材質や構造、またAV-B30-10Kが確実にディスプレイを保持できることを確認してください。また故障・破損の原因になるため、最大耐荷重を超える荷重での使用は避けてください。ご使用前には、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全に取りつけを行ってください。