寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | 最大耐荷重(平均値) (N) |
モデルNo. | アームを動かす力 (N) |
上下方向へのトルク (N・m) |
左右方向へのトルク (N・m) |
最大動荷重 (N) |
最大搭載質量 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順回転 | 逆回転 | ||||||||||||||
AV-D30-15A101-50 | 150 | 1780 | 101 | 22.2 | 1.13 | 7.9 | 2.3 | 66 | 7.48kg | 1180 | 54,700 | 60,170 | CAD | カート | 非在庫品 |
AV-D30-15A101-76 | 150 | 1780 | 101 | 22.2 | 1.13 | 7.9 | 2.3 | 66 | 7.48kg | 1180 | 54,700 | 60,170 | CAD | カート | 在庫品 |
構造
材質・仕上げ
AV-D30-A | |
---|---|
本体 | アルミニウム合金 粉体塗装 |
ディスプレイ用プレート | S20C相当 粉体塗装 |
特長
- 振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。
- スムーズな操作感。
- カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
- ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
- 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
- アームは壁から50mmの高さまで折りたたみ可能。さらにケーブルが格納でき、未使用時の省スペースを実現します。
- メンテナンスフリー。
- 左右方向に±90°、上下方向に±20°、さらにアームが左右方向に180°スイングします。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | 色 |
---|---|
76 | 白 |
50 | 黒 |
用途
産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機使用上の注意
AV-D30-Aを取りつける場所の材質や構造、取りつけ金具が確実にディスプレイを支持できることを確認してください。最大耐荷重を超える荷重でAV-D30-Aを操作したり、負荷を加えないようにしてください。AV-D30-Aが破損することがあります。
取りつけ
AV-D30-Aの機器・装置への取りつけは、M6のねじを使用してください。*取りつけ用のねじは付属していません。取りつけ部詳細
モデル選定
- ディスプレイの質量と重心からモデルを選定します。