品番 | 取りつけタイプ | 最大耐荷重 (平均値) (N) | 上下方向のトルク (N・m) | 左右方向のトルク (N・m) | 最大 搭載質量 (kg) | 質量 (g) | 価格 (円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順回転 | 逆回転 | ディスプレイ部 | 中央部 | 取りつけ部 | ||||||||||
AV-D32-46D111-76 | 平行タイプ | 755 | 1.13 | 7.9 | 4.3 | 9.8 | 9.8 | 5.4 | 1569 | 62,700 | 68,970 | CAD | カート | 在庫品 |
AV-D32-46D111-76の材質・仕上げ
AV-D32-46D | |
---|---|
本体 | アルミニウム合金 粉体塗装(白) |
ディスプレイ用プレート | S20C相当 粉体塗装(白) |
AV-D32-46D111-76の特長
- 振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。
- スムーズな操作感。
- ダブルアームにより、取りつけ面からディスプレイまでの距離を100-540mmの範囲で調整できます。
- カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
- ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
- 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
- 本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。
-
2種類の取りつけタイプを選択できます。
AV-D32-46D111-76----平行タイプ
AV-D32-46D131-76----垂直タイプ
平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。
- 左右方向に±95°、上下方向に±20°、中央部のアームが±180°、取りつけ部のアームが±95°左右方向にスイングします。
- 黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
用途
産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機使用上の注意
AV-D32-46Dを取りつける場所の材質や構造、取りつけ金具が確実にディスプレイを支持できることを確認してください。強度不足によりAV-D32-46Dが脱落することがあります。最大耐荷重を超える荷重でAV-D32-46Dを操作したり、負荷を加えないようにしてください。AV-D32-46Dが破損することがあります。
取りつけ
AV-D32-46Dの機器・装置への取りつけは、M5のねじを使用してください。*取りつけ用のねじは付属していません。
ディスプレイの質量と重心の距離の確認
ディスプレイ質量とディスプレイ取りつけ面と重心の距離Xがグラフの青色の領域にあることを確認してください。