寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | M*1 | d | W | 最大搭載質量 (kg) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFR-75-AF-M4 | 75 | 4 | 5 | 90 | 10 | 630 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFR-75-AF-M5 | 75 | 5 | 6 | 90 | 10 | 630 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFR-75-AF-M6 | 75 | 6 | 7 | 90 | 10 | 630 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFR-75-AF-M8 | 75 | 8 | 9 | 90 | 10 | 630 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFR-100-AF-M4 | 100 | 4 | 5 | 115 | 10 | 735 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFR-100-AF-M5 | 100 | 5 | 6 | 115 | 10 | 735 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFR-100-AF-M6 | 100 | 6 | 7 | 115 | 10 | 735 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 在庫品 |
| DFR-100-AF-M8 | 100 | 8 | 9 | 115 | 10 | 735 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 取りつけ用ボルトは付属していません。
構造

材質・仕上げ
| DFR-AF | DFR-AA/DFR-PB | |
|---|---|---|
| ディスプレイ用プレート | SPHC 静電塗装 |
|
| 固定用プレート | SS400 静電塗装 |
- |
| ブラケット | - | A6063 アルマイト処理 |
特長
- ディスプレイを完全に固定するタイプです。
-
取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DFR-AF
アルミフレーム端面取りつけ用----DFR-AA
丸パイプ用----DFR-PB - ディスプレイ用プレートのみでも購入できます。DFR