単位 : mm
品番 | A | D | W | L1 | L | 最大搭載質量 (kg) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFR-75-PB-30 | 75 | 30 | 90 | 35 | 59 | 10 | 550 | 7,150 | 7,865 | CAD | カート | 在庫品 |
●固定用のゴムシートを貼っています。
DFR-75-PB-30の材質・仕上げ
DFR-AF | DFR-AA/DFR-PB | |
---|---|---|
ディスプレイ用プレート | SPHC 静電塗装 |
|
固定用プレート | SS400 静電塗装 |
- |
ブラケット | - | A6063 アルマイト処理 |
DFR-75-PB-30の特長
- ディスプレイを完全に固定するタイプです。
-
取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DFR-AF
アルミフレーム端面取りつけ用----DFR-AA
丸パイプ用----DFR-PB - ディスプレイ用プレートのみでも購入できます。DFR