単位 : mm
| 品番 | A | D | W | L1 | L | 最大搭載質量 (kg) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS-100-PB-30 | 100 | 30 | 115 | 103 | 127 | 6 | 970 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 在庫品 |
●固定用のゴムシートを貼っています。
構造

DFS-100-PB-30の材質・仕上げ
| DFS-AF | DFS-AA DFS-PB |
DFSN-AF | DFSN-AA DFSN-PB |
|
|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ用 プレート |
SPHC 静電塗装 |
|||
| ヒンジ | SPCC 静電塗装 |
|||
| クランプレバー | ナイロン6 | - | - | |
| 六角ナット | - | - | S45C 三価クロメート処理 |
|
| 固定用 プレート |
SS400 静電塗装 |
- | SS400 静電塗装 |
- |
| ブラケット | - | A6063 アルマイト処理 |
- | A6063 アルマイト処理 |
DFS-100-PB-30の特長
- 1軸方向にディスプレイを±90°傾けることができます。

- クランプレバーまたは六角ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
クランプレバータイプ----DFS
六角ナットタイプ----DFSN -
取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DFS-AFDFSN-AF
アルミフレーム端面取りつけ用----DFS-AADFSN-AA
丸パイプ用----DFS-PBDFSN-PB
用途
工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最大搭載質量
| 商品記号 | 最大搭載質量(kg) |
|---|---|
| DFS | 6 |
| DFSN | 10 |