単位 : mm
品番 | A | D | W | L1 | L | 最大搭載質量 (kg) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTL-100-PB-34 | 100 | 34 | 115 | 90 | 114 | 10 | 1310 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 在庫品 |
●固定用のゴムシートを貼っています。
構造
DFTL-100-PB-34の材質・仕上げ
DFT-AF | DFT-AA/DFT-PB | |
---|---|---|
ディスプレイ用プレート | SPHC 静電塗装 |
|
ボールケース | A6063 アルマイト処理 |
|
ボール | S45C 三価クロメート処理 |
|
内蔵スプリング | ばね鋼 | |
固定用プレート | SS400 静電塗装 |
- |
ブラケット | - | A6063 アルマイト処理 |
DFTL-100-PB-34の特長
- 360°どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。
- 内蔵スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締めつけ作業は不要です。
-
取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DFT-AF
アルミフレーム端面取りつけ用----DFT-AA
丸パイプ用----DFT-PB
用途
工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械保持トルク
商品記号 | 保持トルク | 力の目安 |
---|---|---|
DFTH | 20N・m | 振動等がある環境下でもディスプレイが ずれにくい。 |
DFTM | 15N・m | 低トルクタイプと高トルクタイプの中間。 |
DFTL | 10N・m | 家庭用・オフィス用パソコンのディスプレイと 同程度のトルクで動く。 |