寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | d | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| DTSN-AF-M4 | 4 | 5 | 1540 | - |
| DTSN-AF-M5 | 5 | 6 | 1540 | - |
| DTSN-AF-M6 | 6 | 7 | 1540 | - |
| DTSN-AF-M8 | 8 | 9 | 1540 | - |
構造

材質・仕上げ
| DTS-AF | DTS-AA DTS-PB |
DTSN-AF | DTSN-AA DTSN-PB |
|
|---|---|---|---|---|
| ホルダ | SS400 クロムメッキ |
|||
| 保護キャップ | 軟質PVC(鉛フリー) | |||
| ヒンジ | SS400 静電塗装 |
|||
| クランプレバー | ナイロン6 | - | - | |
| 六角ナット | - | - | SS400 三価クロメート処理 |
|
| 固定用 プレート |
SS400 静電塗装 |
- | SS400 静電塗装 |
- |
| ブラケット | - | A6063 アルマイト処理 |
- | A6063 アルマイト処理 |
特長
- iPad*1対応のタブレットPCホルダ です。
*1: iPadは、Apple Inc.の商標です。iPad2・iPad3・iPad4に対応しています。 - 生産設備や試験装置にタブレットPCを固定。抜き差しするだけで、簡単にタブレットPCの取りつけ・取りはずしができます。
- 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
-
クランプレバーまたは六角ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
クランプレバータイプ----DTS
六角ナットタイプ----DTSN -
取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DTS-AFDTSN-AF
アルミフレーム端面取りつけ用----DTS-AADTSN-AA
丸パイプ用----DTS-PBDTSN-PB - 両手作業中にタブレットPCの画面を確認したい場合に適しています。
- ホルダの詳細寸法はDTRを参照してください。DTRDTR-AFDTR-AADTR-PB
- 1軸方向にホルダを±90°傾けることができます。

- さまざまなサイズのタブレットPCに対応した特殊仕様の画N固®も製作します。
⇒特殊仕様

用途
工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械オプション
- オプションのDTCを使用すれば、タブレットPCを完全に固定できます。
- タブレットPCの持ち出しを禁止している場合に。
材質・仕上げ
| DTC | |
|---|---|
| クランプ | AC4C-F 静電塗装 |
| クランプ用ねじ | SUSXM7 |