寸法・CAD・価格
●取りつけ用ボルトは付属していません。
材質・仕上げ
| DKBR-H | |
|---|---|
| ヒンジ | SPCC 静電塗装(黒) |
| クランプレバー | ナイロン6(つや消し黒) |
| カバーキャップ | ポリエチレン(黒) |
| カラー | SPCC 三価クロメート処理 |
特長
- ワークを角度調整できます。
- クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
- 回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。
- キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。
- アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA(DAA)取りつけプレートDAF(DAF)丸パイプ用ブラケットDPB(DPB)は組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。

用途
工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械使用上の注意
- クランプレバーをゆるめた状態でも角度調整には一定のトルク(0.1N・m以上)が必要です。角度調整の際、搭載物に過負荷が加わらないようにご注意ください。
- 固定用レバーを締めつけた状態で無理に角度調整しないでください。保持部が摩耗し、保持力が低下することがあります。
取りつけ方法
取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。