寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | L | L1 | 最大搭載質量 (kg) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPB-60-28 | 28 | 48 | 24 | 10 | 340 | 6,160 | 6,776 | CAD | カート | 在庫品 |
| DPB-60-30 | 30 | 48 | 24 | 10 | 340 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | 在庫品 |
| DPB-60-34 | 34 | 48 | 24 | 10 | 310 | 6,300 | 6,930 | CAD | カート | 在庫品 |
| DPB-60-40 | 40 | 56 | 28 | 10 | 330 | 6,580 | 7,238 | CAD | カート | 在庫品 |
| DPB-60-42.7 | 42.7 | 56 | 28 | 10 | 300 | 6,650 | 7,315 | CAD | カート | 在庫品 |
●固定用のゴムシートを貼っています。
材質・仕上げ
| DPB | |
|---|---|
| ブラケット | A6063 アルマイト処理 |
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ゴムシート | NR(天然ゴム) |
| ヒンジ | SUS304 |
特長
- ワークを丸パイプに固定するための部品です。