機能レバー /特性:オールステンレス
NBKの機能レバー
NBKではさまざまな機能をもったレバーを取りそろえております。
レバーを回すことで上下・左右方向にワークを強力に固定することができるラッチレバー・カムレバーがあります。
使い方はこちらから
他にも、ワークや引き出しのすべり落ち防止機能を持ったレバーなどさまざまなラインアップがあります。
まずは、利用したい機能レバーを素材や用途などの切り口で調べられる、絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品をお選びください。
カムレバー・ラッチレバー特長別一覧表もございます。
選定条件
- 特性を選ぶオールステンレス
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | グリップレバー用シャフト | クランプナットレバー | クランプナットレバー | ||||||
| 品番 | LGSS | LNNS | LNNS-A4 | ||||||
| 特長 | グリップと組み合わせて | 工具不要で ナットの代用 |
工具不要で ナットの代用 SUS316L |
||||||
| 価格(税別) | 580円~ | 1,720円~ | 2,280円~ | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | LGSS-M10-120 LGSS-M10-60 LGSS-M10-90 LGSS-M12-120 LGSS-M12-160 LGSS-M12-80 LGSS-M6-40 LGSS-M6-60 LGSS-M6-80 LGSS-M8-100 LGSS-M8-50 LGSS-M8-75 | LNNS-100-M12 LNNS-125-M16 LNNS-160-M20 LNNS-63-M8 LNNS-80-M10 | LNNS-100-M12-A4 LNNS-63-M8-A4 LNNS-80-M10-A4 |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。