• 機能レバー

LNNS-100-M12-A4

クランプナットレバー

Clamp Nut Lever

LNNS-100-M12-A4の形状図

LNNS-A4クランプナットレバー寸法図

LNNS-A4とLNNSを区別するため、座面角部の面取りをLNNSはC面、LNNS-A4はR面としています。

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L H h B D R 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LNNS-100-M12-A4 M12 1.75 100 46 19 14 25 95 146 4,930 5,423 CAD カート 在庫品

LNNS-100-M12-A4の材質・仕上げ

LNNS-A4
本体 SUS316L
ショットブラスト

LNNS-100-M12-A4の特長

  • 材質は3種類。
    LNN----スティール製
    LNNS----ステンレス製(SUS304)
    LNNS-A4----ステンレス製(SUS316L)
  • LNNS-A4はSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

LNNS-A4にはこのような商品があります

機能レバーにはこのような商品があります