寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | L | A | B | G | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCGS-6-63 | M6 | 1 | 12 | 63 | 8 | 20 | 30 | 23 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| LCGS-6-80 | M6 | 1 | 12 | 80 | 8 | 20 | 30 | 30 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
| LCGS-6-100 | M6 | 1 | 12 | 100 | 8 | 20 | 30 | 38 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LCGS-8-80 | M8 | 1.25 | 20 | 80 | 10 | 25 | 38 | 49 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LCGS-8-100 | M8 | 1.25 | 20 | 100 | 10 | 25 | 38 | 61 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LCGS-8-125 | M8 | 1.25 | 20 | 125 | 10 | 25 | 38 | 76 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | 在庫品 |
| LCGS-10-100 | M10 | 1.5 | 25 | 100 | 12 | 30 | 46 | 88 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 在庫品 |
| LCGS-10-125 | M10 | 1.5 | 25 | 125 | 12 | 30 | 46 | 110 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
| LCGS-10-160 | M10 | 1.5 | 25 | 160 | 12 | 30 | 46 | 140 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 在庫品 |
| LCGS-12-125 | M12 | 1.75 | 30 | 125 | 14 | 35 | 53 | 155 | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 在庫品 |
| LCGS-12-160 | M12 | 1.75 | 30 | 160 | 14 | 35 | 53 | 197 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 在庫品 |
| LCGS-12-200 | M12 | 1.75 | 30 | 200 | 14 | 35 | 53 | 244 | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 在庫品 |
特長
- レバーはステンレス製。グリップはフェノール樹脂製。
- 耐久性・耐蝕性にすぐれています。