• 機能レバー

LCGS-12-200

コニカルグリップレバー

Conical Grip Lever

LCGS-12-200の形状図

LCGSコニカルグリップレバー寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm L A B G 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LCGS-12-200 M12 1.75 30 200 14 35 53 244 2,360 2,596 CAD カート 在庫品

LCGS-12-200の材質・仕上げ

LCGS
レバー SUS303
グリップGPC
GPC
フェノール樹脂(黒)

LCGS-12-200の特長

  • レバーはステンレス製。グリップはフェノール樹脂製。
  • 耐久性・耐蝕性にすぐれています。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

LCGSにはこのような商品があります

機能レバーにはこのような商品があります