単位 : mm
LGS-M8-75の材質・仕上げ
LGS | |
---|---|
本体 | スティール つや消しクロムメッキ |
LGS-M8-75の特長
- グリップと組み合わせてご利用ください。
-
材質は2種類。
LGS----スティール製
LGSS----ステンレス製
使用例
グリップと組み合わせて。推奨適用ノブ・グリップ
品番 スティール製 |
品番 ステンレス製 |
推奨適用ノブ・グリップ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PB PB PC | PC PB PC | KDC KDC | KEC KEC | GTF GTM GTMS GTF GTFS | GTFS GTM GTMS GTF GTFS | ||
LGS-M6 | LGSS-M6 | PB-20×M6 | PC-20×M6 | KDC-6 | KEC-6 | GTF-19×M6 | GTFS-19×M6 |
LGS-M8 | LGSS-M8 | PB-25×M8 | PC-25×M8 | KDC-8 | KEC-8 | GTF-24×M8 | GTFS-24×M8 |
LGS-M10 | LGSS-M10 | PB-30×M10 | PC-30×M10 | KDC-10 | GTF-24×M10 | GTFS-24×M10 | |
LGS-M12 | LGSS-M12 | PB-40×M12 | PC-40×M12 | GTF-28×M12 |