寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | H | h | B | D | R | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNNS-63-M8-A4 | M8 | 1.25 | 63 | 30.5 | 12.5 | 10 | 16 | 60 | 39 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNNS-80-M10-A4 | M10 | 1.5 | 80 | 37 | 15 | 12 | 20 | 76 | 74 | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNNS-100-M12-A4 | M12 | 1.75 | 100 | 46 | 19 | 14 | 25 | 95 | 146 | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LNNS-A4 | |
---|---|
本体 | SUS316L ショットブラスト |
特長
- 材質は3種類。
LNN----スティール製
LNNS----ステンレス製(SUS304)
LNNS-A4----ステンレス製(SUS316L) - LNNS-A4はSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。