単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | W | h | s | B | C | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQNN-68-M10 | M10 | 1.5 | 68 | 30 | 20 | 8 | 10.5 | 24 | 101 | 4,250 | 4,675 | CAD | カート | 在庫品 |
LQNN-68-M10の材質・仕上げ
LQNN | |
---|---|
本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
LQNN-68-M10の特長
- 長いねじでもスピーディに締めつけできます。
- ストレート穴にねじを通し、締めつけ位置まで移動させます。つぎに、レバーをねじに垂直に引き起こし、締めつけてください。
- ねじの締めつけ長さ(A)がレバーの全高(h)より短い場合には充分な締めつけ力が得られません。ねじの締めつけ長さ(A)はレバーの全高(h)以上になるように設計してください。