寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | L | A | B | G | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRG-6-63 | M6 | 1 | 12 | 63 | 8 | 17 | 38 | 25 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| LRG-6-80 | M6 | 1 | 12 | 80 | 8 | 17 | 38 | 32 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| LRG-6-100 | M6 | 1 | 12 | 100 | 8 | 17 | 38 | 40 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| LRG-8-80 | M8 | 1.25 | 20 | 80 | 10 | 21 | 50 | 53 | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| LRG-8-100 | M8 | 1.25 | 20 | 100 | 10 | 21 | 50 | 65 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LRG-8-125 | M8 | 1.25 | 20 | 125 | 10 | 21 | 50 | 81 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LRG-10-100 | M10 | 1.5 | 25 | 100 | 12 | 25 | 65 | 97 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LRG-10-125 | M10 | 1.5 | 25 | 125 | 12 | 25 | 65 | 119 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
| LRG-10-160 | M10 | 1.5 | 25 | 160 | 12 | 25 | 65 | 149 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| LRG-12-125 | M12 | 1.75 | 30 | 125 | 14 | 28 | 85 | 163 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| LRG-12-160 | M12 | 1.75 | 30 | 160 | 14 | 28 | 85 | 205 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| LRG-12-200 | M12 | 1.75 | 30 | 200 | 14 | 28 | 85 | 253 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| LRG | |
|---|---|
| レバー部 | スティール つや消しクロムメッキ |
| グリップ | フェノール樹脂(黒) |
特長
- グリップはフェノール樹脂製。耐久性にすぐれています。
-
レバー部材質は2種類。
LRG----スティール製
LRGS----ステンレス製