単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | L | A | B | G | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRG-10-125 | M10 | 1.5 | 25 | 125 | 12 | 25 | 65 | 119 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
LRG-10-125の材質・仕上げ
| LRG | |
|---|---|
| レバー部 | スティール つや消しクロムメッキ |
| グリップ | フェノール樹脂(黒) |
LRG-10-125の特長
- グリップはフェノール樹脂製。耐久性にすぐれています。
-
レバー部材質は2種類。
LRG----スティール製
LRGS----ステンレス製