• 機能レバー

LRG-12-125

プラスティックグリップレバー

Plastic Grip Lever

LRG-12-125の形状図

LRGプラスティックグリップレバー寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm L A B G 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LRG-12-125 M12 1.75 30 125 14 28 85 163 1,450 1,595 CAD カート 在庫品

LRG-12-125の材質・仕上げ

LRG
レバー部 スティール
つや消しクロムメッキ
グリップ フェノール樹脂(黒)

LRG-12-125の特長

  • グリップはフェノール樹脂製。耐久性にすぐれています。
  • レバー部材質は2種類。
    LRG----スティール製
    LRGS----ステンレス製

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

LRGにはこのような商品があります

機能レバーにはこのような商品があります