単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | L | A | B | G | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRG-12-200 | M12 | 1.75 | 30 | 200 | 14 | 28 | 85 | 253 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | 在庫品 |
LRG-12-200の材質・仕上げ
| LRG | |
|---|---|
| レバー部 | スティール つや消しクロムメッキ |
| グリップ | フェノール樹脂(黒) |
LRG-12-200の特長
- グリップはフェノール樹脂製。耐久性にすぐれています。
-
レバー部材質は2種類。
LRG----スティール製
LRGS----ステンレス製