単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | L | A | B | G | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRGS-8-100 | M8 | 1.25 | 20 | 100 | 10 | 21 | 50 | 65 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
LRGS-8-100の材質・仕上げ
| LRGS | |
|---|---|
| レバー部 | SUS303 |
| グリップ | フェノール樹脂(黒) |
LRGS-8-100の特長
- グリップはフェノール樹脂製。耐久性にすぐれています。
-
レバー部材質は2種類。
LRG----スティール製
LRGS----ステンレス製