• 機能レバー

LSH-24-C12

スプリットハブレバー

Split Hub Lever

LSH-24-C12の形状図

LSHスプリットハブレバー寸法図

単位 : mm

品番 C R h A B D H s 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LSH-24-C12 12 123.5 13 10 25 24 15.5 36 145 4,790 5,269 CAD カート 在庫品

LSH-24-C12の材質・仕上げ

LSH
レバー S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
ハブ 焼結合金
グリップPB
PB
フェノール樹脂(黒)

LSH-24-C12の特長

  • ねじを締めつけるだけで簡単にシャフトに固定できます。
  • シャフトに対するレバーの位置を自由に変更できます。
  • 推奨シャフト公差はh11です。
  • キーで締結すればより大きいトルクが得られます。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

LSHにはこのような商品があります

機能レバーにはこのような商品があります