• 機能レバー

ストップロックレバー

Stop Lock Lever

LSLK

形状図

LSLKストップロックレバー 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 R H s B D G 質量
(g)
本体
カラー
タイプ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LSLK-17-40-A-RD 40 22 5.5 21.5 17 11 74 RD フランジタイプ 2,420 2,662 CAD カート 在庫品
LSLK-17-40-A-BK 40 22 5.5 21.5 17 11 74 BK フランジタイプ 2,420 2,662 CAD カート 在庫品
LSLK-17-40-B-RD 40 22 5.5 21.5 17 11 57 RD めねじタイプ 3,390 3,729 CAD カート 在庫品
LSLK-17-40-B-BK 40 22 5.5 21.5 17 11 57 BK めねじタイプ 3,390 3,729 CAD カート 在庫品
LSLK-17-40-C-RD 40 22 5.5 21.5 17 11 69 RD おねじタイプ 3,630 3,993 CAD カート 在庫品
LSLK-17-40-C-BK 40 22 5.5 21.5 17 11 69 BK おねじタイプ 3,630 3,993 CAD カート 在庫品
LSLK-17-55-A-RD 55 22 5.5 21.5 17 11 80 RD フランジタイプ 3,130 3,443 CAD カート 在庫品
LSLK-17-55-A-BK 55 22 5.5 21.5 17 11 80 BK フランジタイプ 3,130 3,443 CAD カート 在庫品
LSLK-17-55-B-RD 55 22 5.5 21.5 17 11 63 RD めねじタイプ 4,120 4,532 CAD カート 在庫品
LSLK-17-55-B-BK 55 22 5.5 21.5 17 11 63 BK めねじタイプ 4,120 4,532 CAD カート 在庫品
LSLK-17-55-C-RD 55 22 5.5 21.5 17 11 75 RD おねじタイプ 4,370 4,807 CAD カート 在庫品
LSLK-17-55-C-BK 55 22 5.5 21.5 17 11 75 BK おねじタイプ 4,370 4,807 CAD カート 在庫品
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
材質・仕上げ

LSLK-A LSLK-B LSLK-C
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
インデックス機構部 スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
フランジ部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
- -
ナット - - スティール
亜鉛メッキ

特長

  • 棚やケースに取りつけて、収納物や引き出しがすべり落ちるのを防止します。
  • インデックス機構つき。90°ごとにクリック感があり、レバーの位置がピタリと決まります。
  • レバー長さは、用途に合わせて、40mmと55mmの2種類から選択できます。
  • 3種類の取りつけタイプを標準化。
    LSLK-A----フランジタイプ。2本の皿小ねじ(ねじ径:M5)で固定します。
    LSLK-B----めねじタイプ。裏側からボルトで固定します。
    LSLK-C----おねじタイプ。付属のナットで挟み込むように取りつけます。
  • レバー部のカラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号
BK つや消し黒
RD つや消し赤

使用例

LSLKストップロックレバー


LSLK-C(おねじタイプ)取りつけ穴

LSLKストップロックレバー


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

機能レバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります