寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | R | H | s | B | D | G | 質量 (g) |
本体 カラー |
タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSLK-17-40-B-RD | 40 | 22 | 5.5 | 21.5 | 17 | 11 | 57 | RD | めねじタイプ | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 在庫品 |
| LSLK-17-40-B-BK | 40 | 22 | 5.5 | 21.5 | 17 | 11 | 57 | BK | めねじタイプ | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| LSLK-A | LSLK-B | LSLK-C | |
|---|---|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| インデックス機構部 | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| フランジ部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
- | - |
| ナット | - | - | スティール 亜鉛メッキ |
特長
- 棚やケースに取りつけて、収納物や引き出しがすべり落ちるのを防止します。
- インデックス機構つき。90°ごとにクリック感があり、レバーの位置がピタリと決まります。
- レバー長さは、用途に合わせて、40mmと55mmの2種類から選択できます。
-
3種類の取りつけタイプを標準化。
LSLK-A----フランジタイプ。2本の皿小ねじ(ねじ径:M5)で固定します。
LSLK-B----めねじタイプ。裏側からボルトで固定します。
LSLK-C----おねじタイプ。付属のナットで挟み込むように取りつけます。
- レバー部のカラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | 色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| RD | つや消し赤 |
使用例

LSLK-C(おねじタイプ)取りつけ穴







