寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | d | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | R | H | h | s | s1 | A | B | D1 | sw3 | d2 | 歯数 | 回転方向 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZX-40-GVS-R-10 | 40 | M6 | 1 | 10 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 右回転 | 154 | 25,900 | 28,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-R-15 | 40 | M6 | 1 | 15 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 右回転 | 155 | 25,900 | 28,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-R-20 | 40 | M6 | 1 | 20 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 右回転 | 156 | 26,000 | 28,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-R-25 | 40 | M6 | 1 | 25 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 右回転 | 157 | 25,900 | 28,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-R-30 | 40 | M6 | 1 | 30 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 右回転 | 158 | 25,900 | 28,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-R-40 | 40 | M6 | 1 | 40 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 右回転 | 159 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-R-45 | 40 | M6 | 1 | 45 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 右回転 | 160 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-R-50 | 40 | M6 | 1 | 50 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 右回転 | 161 | 26,200 | 28,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-R-60 | 40 | M6 | 1 | 60 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 右回転 | 162 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-R-65 | 40 | M6 | 1 | 65 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 右回転 | 164 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-R-70 | 40 | M6 | 1 | 70 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 右回転 | 166 | 26,000 | 28,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-R-80 | 40 | M6 | 1 | 80 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 右回転 | 168 | 26,200 | 28,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-R-90 | 40 | M6 | 1 | 90 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 右回転 | 170 | 26,600 | 29,260 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-L-10 | 40 | M6 | 1 | 10 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 左回転 | 154 | 25,900 | 28,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-L-15 | 40 | M6 | 1 | 15 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 左回転 | 155 | 25,900 | 28,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-L-20 | 40 | M6 | 1 | 20 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 左回転 | 156 | 26,000 | 28,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-L-25 | 40 | M6 | 1 | 25 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 左回転 | 157 | 25,900 | 28,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-L-30 | 40 | M6 | 1 | 30 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 左回転 | 158 | 25,900 | 28,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-L-40 | 40 | M6 | 1 | 40 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 左回転 | 159 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-L-45 | 40 | M6 | 1 | 45 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 左回転 | 160 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-L-50 | 40 | M6 | 1 | 50 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 左回転 | 161 | 26,200 | 28,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-L-60 | 40 | M6 | 1 | 60 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 左回転 | 162 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-L-65 | 40 | M6 | 1 | 65 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 左回転 | 164 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-L-70 | 40 | M6 | 1 | 70 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 左回転 | 166 | 26,000 | 28,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-L-80 | 40 | M6 | 1 | 80 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 左回転 | 168 | 26,200 | 28,820 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-40-GVS-L-90 | 40 | M6 | 1 | 90 | 100 | 31 | 36 | 10 | 2.5 | 10 | 25 | 9 | 5 | 20 | 26 | 左回転 | 170 | 26,600 | 29,260 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-R-12 | 50 | M8 | 1.25 | 12 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 右回転 | 281 | 29,300 | 32,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-R-22 | 50 | M8 | 1.25 | 22 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 右回転 | 285 | 29,200 | 32,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-R-32 | 50 | M8 | 1.25 | 32 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 右回転 | 289 | 29,200 | 32,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-R-42 | 50 | M8 | 1.25 | 42 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 右回転 | 292 | 29,200 | 32,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-R-52 | 50 | M8 | 1.25 | 52 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 右回転 | 297 | 29,300 | 32,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-R-62 | 50 | M8 | 1.25 | 62 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 右回転 | 300 | 29,200 | 32,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-R-72 | 50 | M8 | 1.25 | 72 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 右回転 | 304 | 29,400 | 32,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-R-82 | 50 | M8 | 1.25 | 82 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 右回転 | 308 | 29,200 | 32,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-R-92 | 50 | M8 | 1.25 | 92 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 右回転 | 310 | 29,200 | 32,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-R-102 | 50 | M8 | 1.25 | 102 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 右回転 | 313 | 29,200 | 32,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-R-112 | 50 | M8 | 1.25 | 112 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 右回転 | 317 | 29,400 | 32,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-L-12 | 50 | M8 | 1.25 | 12 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 左回転 | 281 | 29,300 | 32,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-L-22 | 50 | M8 | 1.25 | 22 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 左回転 | 285 | 29,200 | 32,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-L-32 | 50 | M8 | 1.25 | 32 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 左回転 | 289 | 29,200 | 32,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-L-42 | 50 | M8 | 1.25 | 42 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 左回転 | 292 | 29,200 | 32,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-L-52 | 50 | M8 | 1.25 | 52 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 左回転 | 297 | 29,300 | 32,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-L-62 | 50 | M8 | 1.25 | 62 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 左回転 | 300 | 29,200 | 32,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-L-72 | 50 | M8 | 1.25 | 72 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 左回転 | 304 | 29,400 | 32,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-L-82 | 50 | M8 | 1.25 | 82 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 左回転 | 308 | 29,200 | 32,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-L-92 | 50 | M8 | 1.25 | 92 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 左回転 | 310 | 29,200 | 32,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-L-102 | 50 | M8 | 1.25 | 102 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 左回転 | 313 | 29,200 | 32,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZX-50-GVS-L-112 | 50 | M8 | 1.25 | 112 | 116 | 36 | 41 | 12 | 2.5 | 13 | 30 | 11 | 6 | 24 | 28 | 左回転 | 317 | 29,400 | 32,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| LZX-GVS | |
|---|---|
| 偏心カム | スティール 浸炭窒化 |
| つば付きスペーサ | スティール 浸炭窒化 |
| ガイドブシュ | スティール 浸炭窒化 |
| 六角穴付きボルト (DIN 912) |
スティール |
| 六角穴付きボルト強度区分 | 12.9 |
| レバー | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| グリップ | フェノール樹脂(黒) |
特長
- 偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
- あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
- 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
- 相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
- つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
- 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
-
商品記号により、回転方向が選択できます。
LZX-GVS-R----右回転
LZX-GVS-L----左回転
1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方
使用上の注意
- 取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
- つば付きスペーサの座面が相手部材の取りつけ面と接するように、ザグリを設計してください。

構造
- カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。
- 取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
- 六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
- 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
- 調整範囲
単位 : mm
| 品番 | 角度 | 周長 | 締めつけ方向 |
|---|---|---|---|
| LZX-40 | 270° | 70.69 | 5 |
| LZX-50 | 261.6° | 86.75 | 6 |

上図は右回転LZX-GVS-Rの図説です。左回転LZX-GVS-Lの形状は左右対称になります。