• 機能レバー

LZXS-50-GV

カムレバー - 水平レバータイプ - ステンレス製

Cam Lever

LZXS-50-GVの形状図

LZXS-GVカムレバー - 水平レバータイプ - ステンレス製 寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H h s A B d sw1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZXS-50-GV M10 1.5 11 116 36 35 12 13 30 50 6 24 28 右回転 313 30,300 33,330 CAD カート 実働10日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H h s A B d sw1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZXS-50-GV M10 1.5 11 116 36 35 12 13 30 50 6 24 28 右回転 313 30,300 33,330 CAD カート 実働10日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H h s A B d sw1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZXS-50-GV M10 1.5 11 116 36 35 12 13 30 50 6 24 28 右回転 313 30,300 33,330 CAD カート 実働10日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H h s A B d sw1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZXS-50-GV M10 1.5 11 116 36 35 12 13 30 50 6 24 28 右回転 313 30,300 33,330 CAD カート 実働10日目出荷

LZXS-50-GVの材質・仕上げ

LZXS-GV
偏心カム SUS303相当
無電解ニッケルメッキ
スペーサ SUS630相当
固定用ボルト SUS630相当
レバー SUS303相当
グリップ フェノール樹脂(黒)

LZXS-50-GVの特長

  • 偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
  • あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
  • 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
  • 商品記号により、回転方向が選択できます。
    LZXS-GV----右回転
    LZXS-GV-L----左回転

1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方


構造

  • カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
  • 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
  • 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。

  • 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

  • 調整範囲

単位 : mm

品番 角度 周長 締めつけ方向
LZXS-40 270° 70.69 5
LZXS-50 261.6° 86.75 6

LZXS-GVカムレバー - 水平レバータイプ - ステンレス製

上図は右回転LZXS-GVの図説です。左回転LZXS-GV-Lの形状は左右対称になります。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

LZXS-GVにはこのような商品があります

機能レバーにはこのような商品があります