寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | d | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | h | s | s1 | D1 | sw2 | sw3 | d2 | 回転方向 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZXS-40-SKS-R-15 | 40 | M6 | 1 | 15 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 72 | 19,000 | 20,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-R-20 | 40 | M6 | 1 | 20 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 73 | 19,200 | 21,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-R-25 | 40 | M6 | 1 | 25 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 74 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-R-30 | 40 | M6 | 1 | 30 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 75 | 19,000 | 20,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-R-35 | 40 | M6 | 1 | 35 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 76 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-R-40 | 40 | M6 | 1 | 40 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 77 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-R-50 | 40 | M6 | 1 | 50 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 78 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-R-55 | 40 | M6 | 1 | 55 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 79 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-R-60 | 40 | M6 | 1 | 60 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 81 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-R-70 | 40 | M6 | 1 | 70 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 83 | 19,200 | 21,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-R-75 | 40 | M6 | 1 | 75 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 85 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-R-80 | 40 | M6 | 1 | 80 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 87 | 19,200 | 21,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-R-90 | 40 | M6 | 1 | 90 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 右回転 | 89 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-L-15 | 40 | M6 | 1 | 15 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 72 | 19,000 | 20,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-L-20 | 40 | M6 | 1 | 20 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 73 | 19,200 | 21,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-L-25 | 40 | M6 | 1 | 25 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 74 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-L-30 | 40 | M6 | 1 | 30 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 75 | 19,000 | 20,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-L-35 | 40 | M6 | 1 | 35 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 76 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-L-40 | 40 | M6 | 1 | 40 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 77 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-L-50 | 40 | M6 | 1 | 50 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 78 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-L-55 | 40 | M6 | 1 | 55 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 79 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-L-60 | 40 | M6 | 1 | 60 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 81 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-L-70 | 40 | M6 | 1 | 70 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 83 | 19,200 | 21,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-L-75 | 40 | M6 | 1 | 75 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 85 | 19,100 | 21,010 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-L-80 | 40 | M6 | 1 | 80 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 87 | 19,200 | 21,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZXS-40-SKS-L-90 | 40 | M6 | 1 | 90 | 26 | 10 | 2.5 | 9 | 15 | 5 | 20 | 左回転 | 89 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
LZXS-SKS | |
---|---|
偏心カム | SUS303相当 無電解ニッケルメッキ |
つば付きスペーサ | SUS630相当 |
ガイドブシュ | SUS630相当 |
六角穴付きボルト (DIN 912) |
ステンレス |
六角穴付きボルト強度区分 | A2-70 |
特長
- 偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
- あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
- スパナで操作するタイプ。
- 相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
- つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
- オールステンレス製。
-
商品記号により、回転方向が選択できます。
LZXS-SKS-R----右回転
LZXS-SKS-L----左回転
1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方
使用上の注意
- 取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
- つば付きスペーサの座面が相手部材の取りつけ面と接するように、ザグリを設計してください。
構造
- カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルトで構成されています。
- 取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
- 六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
- 偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
- 調整範囲
単位 : mm
品番 | 角度 | 周長 | 締めつけ方向 |
---|---|---|---|
LZXS-40 | 270° | 70.69 | 5 |
LZXS-50 | 261.6° | 86.75 | 6 |
上図は右回転LZXS-SKS-Rの図説です。左回転LZXS-SKS-Lの形状は左右対称になります。