寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | d | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | h | s | s1 | D1 | sw2 | sw3 | d2 | 回転方向 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZXS-50-SKS-R-12 | 50 | M8 | 1.25 | 12 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 140 | 23,100 | 25,410 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZXS-50-SKS-R-22 | 50 | M8 | 1.25 | 22 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 144 | 23,100 | 25,410 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZXS-50-SKS-R-32 | 50 | M8 | 1.25 | 32 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 148 | 23,400 | 25,740 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZXS-50-SKS-R-42 | 50 | M8 | 1.25 | 42 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 151 | 23,200 | 25,520 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZXS-50-SKS-R-52 | 50 | M8 | 1.25 | 52 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 156 | 23,900 | 26,290 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZXS-50-SKS-R-62 | 50 | M8 | 1.25 | 62 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 159 | 23,300 | 25,630 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZXS-50-SKS-R-72 | 50 | M8 | 1.25 | 72 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 163 | 24,900 | 27,390 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZXS-50-SKS-R-82 | 50 | M8 | 1.25 | 82 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 167 | 24,900 | 27,390 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZXS-50-SKS-R-92 | 50 | M8 | 1.25 | 92 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 169 | 23,600 | 25,960 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZXS-50-SKS-R-102 | 50 | M8 | 1.25 | 102 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 172 | 24,900 | 27,390 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZXS-50-SKS-R-112 | 50 | M8 | 1.25 | 112 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 右回転 | 176 | 25,200 | 27,720 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZXS-50-SKS-L-12 | 50 | M8 | 1.25 | 12 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 140 | 23,100 | 25,410 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZXS-50-SKS-L-22 | 50 | M8 | 1.25 | 22 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 144 | 23,100 | 25,410 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZXS-50-SKS-L-32 | 50 | M8 | 1.25 | 32 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 148 | 23,400 | 25,740 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZXS-50-SKS-L-42 | 50 | M8 | 1.25 | 42 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 151 | 23,200 | 25,520 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZXS-50-SKS-L-52 | 50 | M8 | 1.25 | 52 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 156 | 23,900 | 26,290 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZXS-50-SKS-L-62 | 50 | M8 | 1.25 | 62 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 159 | 23,300 | 25,630 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZXS-50-SKS-L-72 | 50 | M8 | 1.25 | 72 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 163 | 24,900 | 27,390 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZXS-50-SKS-L-82 | 50 | M8 | 1.25 | 82 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 167 | 24,900 | 27,390 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZXS-50-SKS-L-92 | 50 | M8 | 1.25 | 92 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 169 | 23,600 | 25,960 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZXS-50-SKS-L-102 | 50 | M8 | 1.25 | 102 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 172 | 24,900 | 27,390 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
LZXS-50-SKS-L-112 | 50 | M8 | 1.25 | 112 | 31 | 12 | 2.5 | 11 | 19 | 6 | 24 | 左回転 | 176 | 25,200 | 27,720 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
材質・仕上げ
LZXS-SKS | |
---|---|
偏心カム | SUS303相当 無電解ニッケルメッキ |
つば付きスペーサ | SUS630相当 |
ガイドブシュ | SUS630相当 |
六角穴付きボルト (DIN 912) |
ステンレス |
六角穴付きボルト強度区分 | A2-70 |
特長
- 偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
- あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
- スパナで操作するタイプ。
- 相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
- つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
- オールステンレス製。
-
商品記号により、回転方向が選択できます。
LZXS-SKS-R----右回転
LZXS-SKS-L----左回転
1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方
使用上の注意
- 取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
- つば付きスペーサの座面が相手部材の取りつけ面と接するように、ザグリを設計してください。
構造
- カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルトで構成されています。
- 取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
- 六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
- 偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
- 調整範囲
単位 : mm
品番 | 角度 | 周長 | 締めつけ方向 |
---|---|---|---|
LZXS-40 | 270° | 70.69 | 5 |
LZXS-50 | 261.6° | 86.75 | 6 |
上図は右回転LZXS-SKS-Rの図説です。左回転LZXS-SKS-Lの形状は左右対称になります。